Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2208 € - 0,2519 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,7903 € - 2,3075 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
0,2059 € - 0,2343 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2059 € - 0,2343 € 11544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,3745 € - 0,3822 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2404 € - 0,344 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,409 € - 0,409 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

LCBSBM-6-01A2

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

100405000002

Fascia di prezzo
2,3075 € - 0,7903 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    18.0 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

CBSBT-3-01A2-RT

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

CBSBT-7-01A2-RT

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
11544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

CBSBT-5-19A2-RT

Fascia di prezzo
0,3822 € - 0,3745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

CBABS410A

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

CBABS430A

Fascia di prezzo
0,409 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm