Menu Ricerca

Supporti con serratura a scatto per scheda elettronica

In produzione

Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1019 € - 0,1132 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,134 € - 0,1489 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1117 € - 0,1241 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1263 € - 0,1403 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1846 € - 0,2102 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1028 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1235 € - 0,1372 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1114 € - 0,1238 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1033 € - 0,1148 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1066 € - 0,1184 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1423 € - 0,1581 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1052 € - 0,1169 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1096 € - 0,1218 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1228 € - 0,1364 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLBN-2-01

Fascia di prezzo
0,1132 € - 0,1019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLBN-8-01

Fascia di prezzo
0,1489 € - 0,134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLSP1-6-01

Fascia di prezzo
0,1241 € - 0,1117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLSP2-4-01

Fascia di prezzo
0,1403 € - 0,1263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLBN-2-6-01

Fascia di prezzo
0,2102 € - 0,1846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLBN-2-2-01

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
  • Altezza testa bloccante B
    2.4 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLSP1-8-01

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLSP2-6-01

Fascia di prezzo
0,1238 € - 0,1114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLBN-4-01

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLSP1-3-01

Fascia di prezzo
0,1184 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLSP2-8-01

Fascia di prezzo
0,1581 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLBN-6-01

Fascia di prezzo
0,1169 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLSP1-4-01

Fascia di prezzo
0,1218 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

KSLSP2-3-01

Fascia di prezzo
0,1364 € - 0,1228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Connettore foro di serraggio
  • Caratteristiche speciali
    Montaggio con foro di serraggio
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm