Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1117 € - 0,1241 € | 15106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,134 € - 0,1489 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1263 € - 0,1403 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1423 € - 0,1581 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1846 € - 0,2102 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1052 € - 0,1169 € | 7980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1528 € - 0,1698 € | 1947186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1066 € - 0,1184 € | 77000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1028 € - 0,1699 € | 6986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1096 € - 0,1218 € | 252000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1228 € - 0,1364 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1019 € - 0,1132 € | 15965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1235 € - 0,1372 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1114 € - 0,1238 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.