I reggipiani cilindrici con O-ring si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dei ripiani. Questi supporti sono ideali per ripiani in vetro, mentre l'O-ring attutisce gli urti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Dimensioni sporgenza | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1575 € - 0,3424 € | In produzione |
Lega di zinco
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,0338 € - 0,0376 € | In produzione |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,022 € - 0,0245 € | 6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,1014 € - 0,1014 € | 12537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,7392 € - 1,4421 € | 33213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
|
||||||||
0,0994 € - 0,1105 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
0,2943 € - 0,6354 € | 20172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Lega di zinco
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,045 € - 0,0544 € | In produzione |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,2017 € - 0,2238 € | In produzione |
Acciaio
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,104 € - 2,3881 € | 17898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare