Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Diametro foro A | Materiale | Tipo fissaggio foro B | Intervallo temperatura di esercizio | Tipo fissaggio foro A | Lunghezza distanziale | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7459 € - 0,7614 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fissaggio su linguetta verticale
|
|
Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8097 € - 0,8097 € | 2016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fissaggio su linguetta verticale
|
|
Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8097 € - 0,8097 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fissaggio su linguetta verticale
|
|
Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.