Menu Ricerca

Piastra di fissaggio 23.0 mm 27.0 mm Ottone Cromato

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Codice articolo:

493122

3320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 + 11,4272 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

457,09 €

40 x 11,4272 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Cromato
Finitura Cromato
Materiale (nome esteso) Ottone
Tipo 3
Diametro testa 23.0 mm
Lunghezza distanziale 27.0 mm
Diametro foro distanziale filettato 8.0 mm
Codice doganale 7616999099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci