Menu Ricerca

Piastra di fissaggio 13.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from marine grade 316 stainless steel, and is ideal for outdoor use.
Codice articolo:

493124

98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 10,2431 €
100 + 5,2092 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

102,43 €

10 x 10,2431 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 316
Tipo 4
Diametro testa 13.0 mm
Lunghezza distanziale 20.0 mm
Diametro foro distanziale filettato 8.0 mm
Codice doganale 7616100099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci