I supporti terminali forniscono agli alberi lineari stabilità, allineamento e supporto. Questi componenti sono destinati a mantenere saldamente in posizione i diametri standard degli alberi, consentendo al contempo un movimento fluido e preciso della boccola lineare.
Mantengono saldamente l'albero in posizione, limitando i movimenti laterali o radiali che potrebbero causare disallineamenti o usura eccessiva.
Sono utilizzati in applicazioni quali macchine utensili, dispositivi medici e apparecchiature per l'automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1779AL, SRL177908
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | W1 | d1 | h2 | h4 | h6 | h1 | h3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,02 € - 8,60 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
12.0
|
5.5
|
23.0
|
6.0
|
38.0
|
M4
|
||
| 6,02 € - 8,60 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
13.0
|
5.5
|
23.0
|
6.0
|
38.0
|
M4
|
||
| 15,41 € - 22,02 € | Richiedi il lead time qui |
57.0
|
40.0
|
11.0
|
60.0
|
15.0
|
96.0
|
M8
|
||
| 8,20 € - 11,71 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
20.0
|
6.6
|
31.0
|
10.0
|
51.0
|
M5
|
||
| 7,40 € - 10,57 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
16.0
|
5.5
|
27.0
|
8.0
|
44.0
|
M4
|
||
| 5,12 € - 7,31 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
10.0
|
5.5
|
20.0
|
6.0
|
32.8
|
M4
|
||
| 10,15 € - 14,50 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
30.0
|
9.0
|
42.0
|
12.0
|
70.0
|
M6
|
||
| 8,93 € - 12,76 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
25.0
|
6.6
|
35.0
|
12.0
|
60.0
|
M6
|
||
| 5,12 € - 7,31 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
8.0
|
5.5
|
20.0
|
6.0
|
32.8
|
M4
|
||
| 11,19 € - 15,99 € | Richiedi il lead time qui |
49.0
|
35.0
|
11.0
|
50.0
|
15.0
|
85.0
|
M8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare