Menu Ricerca

Supporto estremità albero 8.0 M4 32.8 Alluminio

I supporti terminali per albero forniscono stabilità, allineamento e supporto agli alberi nel movimento lineare. Offrono una semplice installazione degli alberi nelle applicazioni che richiedono movimenti lineari. In alluminio.
Codice articolo:

20272890

71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 7,31 €
10 - 19 6,58 €
20 - 49 6,21 €
50 - 99 5,85 €
100 + 5,12 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,31 €

1 x 7,31 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 8.0
h2 5.5
h3 M4
h1 32.8
h4 20.0
h6 6.0
W1 21.0
W3 32.0
W4 18.0
W5 5.0
w1 14.0
Weight 24.0
Materiale Alluminio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci