Menu Ricerca

Supporto a base piatta per scheda elettronica

Disponibile

Questi distanziali a pressione sono progettati per sorreggere circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono disponibili in tre varianti: con base flangiata, a ombrellino o con corpo a molla.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro B Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1315 € - 0,1602 € 9960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1205 € - 0,1339 € 12870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2059 € - 0,2343 € 363000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1599 € - 0,1777 € 275898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1497 € - 0,1664 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1299 € - 0,1444 € 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1442 € - 0,1602 € 34926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,104 € - 0,1156 € 48159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1276 € 6111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1332 € - 0,1481 € 5952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1453 € - 0,1614 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,147 € - 0,1633 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1556 € - 0,1729 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1537 € - 0,1707 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1221 € - 0,1356 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1382 € - 0,1535 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1481 € - 0,1646 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1383 € - 0,1537 € 2631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1395 € - 0,155 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1315 € - 0,1602 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • di 2
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

PS-12-01

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
9960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto per scheda elettronica 4.8 mm (H) PA UL94 V-0 Naturale

PS-3-19

Fascia di prezzo
0,1339 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
12870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

PS-10-19

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
363000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

CPST-7-01

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1599 €

Livelli di giacenza
275898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 HB Naturale

PSC-3

Fascia di prezzo
0,1664 € - 0,1497 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    10.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

CPST-3-01

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1299 €

Livelli di giacenza
267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto per scheda elettronica 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

PS-6-01

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1442 €

Livelli di giacenza
34926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

PS-3-01

Fascia di prezzo
0,1156 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
48159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSM-3-01

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
6111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    3.2 mm
Supporto per scheda elettronica 11.1 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

PSM-7-01

Fascia di prezzo
0,1481 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
5952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

CPST-6-01

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1453 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 HB Naturale

PSC-2

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,147 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    10.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

PS-6-19

Fascia di prezzo
0,1729 € - 0,1556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

PS-8-19

Fascia di prezzo
0,1707 € - 0,1537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSM-4-01

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSM-8-01

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,1382 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    3.2 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 HB Naturale

PSC-4

Fascia di prezzo
0,1646 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    10.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

CPST-4-01

Fascia di prezzo
0,1537 € - 0,1383 €

Livelli di giacenza
2631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturale

CPST-9-01

Fascia di prezzo
0,155 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

PS-14-01

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm