Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 12.0 M4x20 4440.0 Acciaio

Questa guida di supporto per alberi di 12Ø è utilizzata con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Fornisce agli alberi lineari un supporto solido e robusto e può resistere a carichi applicativi pesanti. È realizzata in acciaio resistente ed è semplice da installare e disinstallare.
Codice articolo:

20268046

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 817,019 €
5 - 9 776,17 €
10 - 19 735,32 €
20 - 49 694,47 €
50 + 612,76 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

817,02 €

1 x 817,019 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Shaft & Rail
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 4440.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci