Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 12.0 M4x20 5880.0 Acciaio

Questa guida di supporto per alberi di 12Ø è utilizzata con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Fornisce agli alberi lineari un supporto solido e robusto e può resistere a carichi applicativi pesanti. È realizzata in acciaio resistente ed è semplice da installare e disinstallare.
Codice articolo:

20268169

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1.077,286 €
5 - 9 1.023,42 €
10 - 19 969,56 €
20 - 49 915,69 €
50 + 807,96 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.077,29 €

1 x 1.077,286 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Asta e carrelli
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 5880.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci