Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 16.0 M5x20 5550.0 Acciaio

Questa guida di supporto per alberi di 16Ø è utilizzata con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Fornisce agli alberi lineari un supporto solido e robusto e può resistere a carichi applicativi pesanti. È realizzata in acciaio resistente ed è semplice da installare e disinstallare.
Codice articolo:

20268510

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1.054,361 €
5 - 9 1.001,64 €
10 - 19 948,92 €
20 - 49 896,21 €
50 + 790,77 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.054,36 €

1 x 1.054,361 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Asta e carrelli
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 5550.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci