Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 20.0 M6x25 5400.0 Acciaio

Questa guida di supporto per alberi di 20Ø è progettata per l'uso con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Offre un solido supporto agli alberi lineari e può sopportare grandi carichi nelle applicazioni. L'albero è in acciaio con un supporto in alluminio temprato per garantire rettilineità e precisione.
Codice articolo:

20268893

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1.039,185 €
5 - 9 987,23 €
10 - 19 935,27 €
20 - 49 883,31 €
50 + 779,39 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.039,19 €

1 x 1.039,185 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Shaft & Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 5400.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci