Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 1.096,102 € |
5 - 9 | 1.041,30 € |
10 - 19 | 986,49 € |
20 - 49 | 931,69 € |
50 + | 822,08 € |
Tipo rotaia | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M6x25 |
l1 | 5700.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 52.0 |
w2 | 37.0 |
h1 ±0.01 | 32.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 11.0 |
α | 50.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.