Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 30.0 M10x35 1000.0 Acciaio

Questa guida di supporto per alberi di 30Ø è progettata per l'uso con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Offre un solido supporto agli alberi lineari e può sopportare grandi carichi nelle applicazioni. L'albero è in acciaio con un supporto in alluminio temprato per garantire rettilineità e precisione.
Codice articolo:

20269241

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 253,841 €
5 - 9 241,15 €
10 - 19 228,46 €
20 - 49 215,76 €
50 + 190,38 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

253,84 €

1 x 253,841 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Asta e carrelli
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 1000.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci