Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 40.0 M10x40 4500.0 Acciaio

Questa guida di supporto per alberi di 40Ø è progettata per l'uso con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Offre un solido supporto agli alberi lineari e può sopportare grandi carichi nelle applicazioni. L'albero è in acciaio con un supporto in alluminio temprato per garantire rettilineità e precisione.
Codice articolo:

20269630

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1.468,026 €
5 - 9 1.394,62 €
10 - 19 1.321,22 €
20 - 49 1.247,82 €
50 + 1.101,02 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.468,03 €

1 x 1.468,026 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Shaft & Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 4500.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci