Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 1.758,694 € |
5 - 9 | 1.670,76 € |
10 - 19 | 1.582,82 € |
20 - 49 | 1.494,89 € |
50 + | 1.319,02 € |
Tipo rotaia | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M10x40 |
l1 | 5400.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 73.0 |
w2 | 55.0 |
h1 ±0.01 | 50.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 19.0 |
α | 50.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.