Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 1.933,155 € |
5 - 9 | 1.836,50 € |
10 + | 1.739,84 € |
Tipo rotaia | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M12x45 |
l1 | 4500.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 21.0 |
α | 46.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.