Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 4.954,28 € |
5 - 9 | 4.458,85 € |
10 + | 4.211,14 € |
Tipo rotaia | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M14x50 |
l1 | 600.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 94.0 |
w2 | 72..0 |
h1 ±0.01 | 68.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 25.0 |
α | 46.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.