Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 80.0 M16x60 900.0 Acciaio

Questa guida di supporto per alberi di 80Ø è progettata per l'uso con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Offre un solido supporto agli alberi lineari e può sopportare grandi carichi nelle applicazioni. L'albero è in acciaio con un supporto in alluminio temprato per garantire rettilineità e precisione.
Codice articolo:

20270087

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1.079,81 €
5 - 9 971,83 €
10 + 917,84 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.079,81 €

1 x 1.079,81 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Shaft & Rail
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 900.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci