Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 221,77 € |
5 - 9 | 210,68 € |
10 - 19 | 199,59 € |
20 - 49 | 188,50 € |
50 + | 166,33 € |
Tipo rotaia | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M4x20 |
l1 | 720.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 40.0 |
w2 | 29.0 |
h1 ±0.01 | 22.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 8.0 |
α | 50.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.