Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 16.0 M5x20 1800.0 Acciaio inossidabile

Questa guida di supporto per alberi di 16Ø è progettata per l'uso con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Offre un solido supporto agli alberi lineari e può sopportare grandi carichi nelle applicazioni. L'albero è in acciaio con un supporto in alluminio temprato per garantire rettilineità e precisione.
Codice articolo:

20270889

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 434,819 €
5 - 9 413,08 €
10 - 19 391,34 €
20 - 49 369,60 €
50 + 326,11 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

434,82 €

1 x 434,819 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Shaft & Rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 1800.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci