Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 16.0 M5x20 2100.0 Acciaio inossidabile

Questa guida di supporto per alberi di 16Ø è progettata per l'uso con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Offre un solido supporto agli alberi lineari e può sopportare grandi carichi nelle applicazioni. L'albero è in acciaio con un supporto in alluminio temprato per garantire rettilineità e precisione.
Codice articolo:

20270902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 508,081 €
5 - 9 482,68 €
10 - 19 457,27 €
20 - 49 431,87 €
50 + 381,06 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

508,08 €

1 x 508,081 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Shaft & Rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 2100.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci