Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 25.0 M8x30 2000.0 Acciaio inossidabile

Questa guida di supporto per alberi di 25Ø è progettata per l'uso con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Offre un solido supporto agli alberi lineari e può sopportare grandi carichi nelle applicazioni. L'albero è in acciaio inossidabile con un supporto in alluminio temprato per garantire rettilineità e precisione.
Codice articolo:

20271657

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 581,924 €
5 - 9 552,83 €
10 - 19 523,73 €
20 - 49 494,64 €
50 + 436,44 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

581,92 €

1 x 581,924 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Shaft & Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 2000.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci