Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 50.0 M12x45 3300.0 Acciaio inossidabile

Questa guida di supporto per alberi di 50Ø è progettata per l'uso con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Offre un solido supporto agli alberi lineari e può sopportare grandi carichi nelle applicazioni. L'albero è in acciaio inossidabile con un supporto in alluminio temprato per garantire rettilineità e precisione.
Codice articolo:

20272425

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 2.343,453 €
5 - 9 2.226,28 €
10 + 2.109,11 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2.343,45 €

1 x 2.343,453 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Shaft & Rail
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 3300.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci