Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 16.0 9.5 600.0 Alluminio

Questo supporto con guida ad asta di 16 Ø viene utilizzato con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Fornisce agli alberi lineari un supporto solido e robusto e può resistere a carichi applicativi pesanti. È realizzato in alluminio ed è semplice da installare e disinstallare.
Codice articolo:

20272531

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 33,348 €
5 - 9 31,68 €
10 - 19 30,01 €
20 - 49 28,35 €
50 + 25,01 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

33,35 €

1 x 33,348 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Support Rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 9.5
l1 600.0
l2 100.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 6.0
α 50.0
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci