Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 40.0 17.0 600.0 Alluminio

Questo supporto con guida ad asta di 40 Ø viene utilizzato con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Fornisce agli alberi lineari un supporto solido e robusto e può resistere a carichi applicativi pesanti. È realizzato in alluminio ed è semplice da installare e disinstallare.
Codice articolo:

20272579

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 68,978 €
5 - 9 65,53 €
10 - 19 62,08 €
20 - 49 58,63 €
50 + 51,73 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

68,98 €

1 x 68,978 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Support Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 10.5
α 50.0
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci