Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 50.0 19.0 600.0 Alluminio

Questo supporto con guida ad asta di 50 Ø viene utilizzato con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Fornisce agli alberi lineari un supporto solido e robusto e può resistere a carichi applicativi pesanti. È realizzato in alluminio ed è semplice da installare e disinstallare.
Codice articolo:

20272586

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 97,601 €
5 - 9 92,72 €
10 - 19 87,84 €
20 - 49 82,96 €
50 + 73,20 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

97,60 €

1 x 97,601 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Support Rail
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 19.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 12.5
α 46.0
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci