Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 12.0 8.0 600.0 Alluminio

Questo supporto con guida ad asta di 12 Ø viene utilizzato con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Fornisce agli alberi lineari un supporto solido e robusto e può resistere a carichi applicativi pesanti. È realizzato in alluminio ed è semplice da installare e disinstallare.
Codice articolo:

20272593

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 29,288 €
5 - 9 27,82 €
10 - 19 26,36 €
20 - 49 24,89 €
50 + 21,97 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

29,29 €

1 x 29,288 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Support Rail
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 8.0
l1 600.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 5.0
α 50.0
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci