Menu Ricerca

Supporto con guida ad asta 25.0 14.0 600.0 Alluminio

Questo supporto con guida ad asta di 25 Ø viene utilizzato con cuscinetti lineari e altri componenti di movimento lineare. Fornisce agli alberi lineari un supporto solido e robusto e può resistere a carichi applicativi pesanti. È realizzato in alluminio ed è semplice da installare e disinstallare.
Codice articolo:

20272623

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 45,528 €
5 - 9 43,25 €
10 - 19 40,98 €
20 - 49 38,70 €
50 + 34,15 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

45,53 €

1 x 45,528 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Support Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 14.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 8.0.5
α 50.0
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci