Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Adesivo 0.142 in ABS Bianco

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles.
Codice articolo:

FTH-40A-RT

4758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2653 €
5000 - 9999 0,2432 €
10000 + 0,2293 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

265,30 €

1000 x 0,2653 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Adesivo a base acrilica
Colore Bianco
Metodo di montaggio Adesivo
Altezza totale 3.5 mm
Lunghezza totale 19.1 mm
Larghezza totale 19.1 mm
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci