Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4113 € |
5000 + | 0,3739 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale base | Adesivo a base acrilica |
---|---|
Colore | Natural |
Metodo di montaggio | Adesivo |
Diametro foro A | 3.8 mm |
Diametro foro A | 0.15 in |
Altezza totale | 7.6 mm |
Altezza totale | 0.299 in |
Lunghezza totale | 38.1 mm |
Lunghezza totale | 1.5 in |
Larghezza totale | 38.1 mm |
Larghezza totale | 1.5 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.