Menu Ricerca

Distanziatore di mantenimento 7.0 mm 12.7 mm 25.4 mm PA

Questi distanziatori da tenuta hanno un ID configurato, appositamente progettato per garantire la massima tenuta della vite. In nylon naturale.
Codice articolo:

13SPRT105

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1757 €
2500 - 4999 0,1395 €
5000 + 0,1167 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

87,85 €

500 x 0,1757 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 25.4 mm
Diametro interno 7.0 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #10
Diametro vite 4.5 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Diametro esterno 12.7 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci