Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 + | 35,1269 € |
Lunghezza maniglia | 160.0 mm |
---|---|
Lunghezza maniglia | 6.299 in |
Larghezza maniglia | 35.0 mm |
Larghezza maniglia | 1.378 in |
Altezza testa | 9.0 mm |
Altezza testa | 0.354 in |
Altezza alloggiamento | 18.5 mm |
Altezza alloggiamento | 0.728 in |
Serraggio massimo | 24.5 mm |
Serraggio massimo | 0.965 in |
Lunghezza foro di montaggio | 50.0 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 1.969 in |
Larghezza foro di montaggio | 25.0 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.984 in |
Finitura | Cromato |
Tipo maniglia | Maniglia girevole con azionamento a chiave |
Comprende | Two keys supplied with each latch |
Tipo chiave | Chiave Euro |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Orientamento montaggio | Universale |
Specifiche | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Standard | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.