Menu Ricerca

Maniglia Girevole Chiavi uguali 28.5 mm Zamak Nero

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Codice articolo:

10812120547E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 + 35,1269 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

878,17 €

25 x 35,1269 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza maniglia 160.0 mm
Larghezza maniglia 35.0 mm
Altezza testa 9.0 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Serraggio massimo 28.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 50.0 mm
Larghezza foro di montaggio 25.0 mm
Finitura Verniciato a polvere nera
Tipo maniglia Maniglia girevole con azionamento a chiave
Comprende Two keys supplied with each latch
Tipo chiave Chiave Euro
Materiale chiusura Zamak
Orientamento montaggio Universale
Specifiche Does Not Compress
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci