Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 36,6983 € |
25 - 49 | 26,2131 € |
50 - 99 | 25,5357 € |
100 + | 24,1811 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza maniglia | 160.0 mm |
---|---|
Lunghezza maniglia | 6.299 in |
Larghezza maniglia | 35.0 mm |
Larghezza maniglia | 1.378 in |
Altezza testa | 12.0 mm |
Altezza testa | 0.472 in |
Altezza alloggiamento | 18.5 mm |
Altezza alloggiamento | 0.728 in |
Serraggio massimo | 26.5 mm |
Serraggio massimo | 1.043 in |
Lunghezza foro di montaggio | 50.0 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 1.969 in |
Larghezza foro di montaggio | 25.0 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.984 in |
Finitura | Senza finitura |
Tipo maniglia | Maniglia girevole |
Comprende | Two keys supplied with each latch |
Tipo chiave | Chiavi diverse |
Materiale chiusura | PA |
Orientamento montaggio | Universale |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.