Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore h H D Filettatura standard Tipo Acquista
0,0771 € - 0,1587 € 56293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
Giallo
6.9 mm
Filettatura UNF
1
0,0708 € - 0,3104 € 6964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/16-12
Giallo
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,21 € - 0,4497 € Richiedi il lead time qui
1/4
Giallo
5.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0819 € - 0,1694 € 6142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8
Giallo
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,3095 € - 0,6703 € 9853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-5/16
Giallo
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,2597 € - 0,5397 € 9477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/4
Giallo
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0724 € - 0,5745 € 85476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/16
Giallo
6.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0776 € - 0,4816 € Richiedi il lead time qui
7/16
Giallo
6.9 mm
Filettatura UNF
1
0,1671 € - 0,4642 € 29991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8
Giallo
6.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0928 € - 0,1918 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13/16
Giallo
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0988 € - 0,2138 € 9392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8
Giallo
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0569 € - 0,1015 € 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
2
0,4988 € - 0,9198 € 10065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-5/8
Giallo
11.7 mm
Filettatura UNF
1
0,0874 € - 0,1807 € 9378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11/16
Giallo
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,076 € - 0,2521 € 13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16
Giallo
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,1035 € - 0,1848 € 1868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
2
0,2031 € - 0,3627 € 1767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
2
0,1768 € - 0,4033 € 52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1
Giallo
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,562 € - 1,3493 € 1721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-7/8
Giallo
11.7 mm
Filettatura UNF
1
0,0638 € - 0,1189 € Richiedi il lead time qui
1/2-20
Blu
7.0 mm
17.0 mm
Filettatura UNF
1
  • di 3
Tappo a scatto UNF 1/2" UNF Giallo LDPE

I-1/2

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,0771 €

Livelli di giacenza
56293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-1/16-12" UNF Giallo LDPE

I-1-1/16

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,0708 €

Livelli di giacenza
6964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1/4" UNF Giallo LDPE

I-1/4

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 5/8" UNF Giallo LDPE

I-5/8

Fascia di prezzo
0,1694 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
6142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-5/16" UNF Giallo LDPE

I-1-5/16

Fascia di prezzo
0,6703 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
9853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-1/4" UNF Giallo LDPE

I-1-1/4

Fascia di prezzo
0,5397 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
9477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 5/16" UNF Giallo LDPE

I-5/16

Fascia di prezzo
0,5745 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
85476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/16" UNF Giallo LDPE

I-7/16

Fascia di prezzo
0,4816 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 3/8" UNF Giallo LDPE

I-3/8

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
29991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 13/16" UNF Giallo LDPE

I-13/16

Fascia di prezzo
0,1918 € - 0,0928 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/8" UNF Giallo LDPE

I-7/8

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,0988 €

Livelli di giacenza
9392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a pressione 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE Rosso

12520

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto UNF 1-5/8" UNF Giallo LDPE

I-1-5/8

Fascia di prezzo
0,9198 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
10065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 11/16" UNF Giallo LDPE

I-11/16

Fascia di prezzo
0,1807 € - 0,0874 €

Livelli di giacenza
9378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 9/16" UNF Giallo LDPE

I-9/16

Fascia di prezzo
0,2521 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a pressione 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE Rosso

12523

Fascia di prezzo
0,1848 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
1868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a pressione 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE Rosso

12524

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
1767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto UNF 1" UNF Giallo LDPE

I-1

Fascia di prezzo
0,4033 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-7/8" UNF Giallo LDPE

I-1-7/8

Fascia di prezzo
1,3493 € - 0,562 €

Livelli di giacenza
1721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1/2” x 20 UNF/JIC Blu LDPE

12513

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-20
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC