Menu Ricerca

Tappo a pressione 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturale

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo:

1287229

6225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0568 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

56,80 €

1000 x 0,0568 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale LDPE
Forma testa Rotondo
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1287229 sostituisce:

Tappo a pressione 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturale
Codice articolo: 465686

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci