I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1121
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | HD | TL | Raccordi DKO compatibili (tutti) | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0351 € - 0,0809 € | Richiedi il lead time qui |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0903 € - 0,105 € | 66000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0273 € - 0,0629 € | 4298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1127 € - 0,1127 € | 55307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0302 € - 0,0699 € | Richiedi il lead time qui |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1071 € - 0,1296 € | Richiedi il lead time qui |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0876 € - 0,1862 € | Richiedi il lead time qui |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0501 € - 0,0584 € | Richiedi il lead time qui |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0921 € - 0,1958 € | Richiedi il lead time qui |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0573 € - 0,0693 € | Richiedi il lead time qui |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0871 € - 0,1011 € | Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,2404 € - 0,2694 € | Richiedi il lead time qui |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1025 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0383 € - 0,0383 € | 188965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0415 € - 0,0415 € | 48993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0331 € - 0,0331 € | 170849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0559 € - 0,0559 € | Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0444 € - 0,0444 € | Richiedi il lead time qui |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0336 € - 0,0336 € | Richiedi il lead time qui |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.