Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 6.2 mm 7.7 mm Rosso

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 6.2 to 7.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Codice articolo:

110029

10860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0879 €
10000 + 0,0414 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

87,90 €

1000 x 0,0879 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci