Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 9.5 mm 10.8 mm Rosso

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 9.5 to 10.8 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Codice articolo:

110031

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0977 €
10000 + 0,0446 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

97,70 €

1000 x 0,0977 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci