Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 16.4 mm 18.3 mm Rosso

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 16.4 to 18.3 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Codice articolo:

110035

950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1703 €
5000 + 0,0702 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

85,15 €

500 x 0,1703 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci