Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 48.2 mm 52.7 mm Rosso

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 48.2 to 52.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Codice articolo:

110039

347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 0,6209 €
300 + 0,2887 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

18,63 €

30 x 0,6209 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci