Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 55.0 mm 61.0 mm Rosso

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 55 to 61 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Codice articolo:

110040

355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 0,9256 €
400 + 0,4297 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

37,02 €

40 x 0,9256 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci