Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 40.0 mm 43.0 mm Giallo

Questo tappo con linguetta di tiro centrale è progettato per essere inserito in fori filettati e non filettati. Il suo design consente di tappare diversi diametri interni, proteggendo al contempo da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Codice articolo:

20572785

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,1253 €
500 - 2499 0,0895 €
2500 + 0,0805 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

6,27 €

50 x 0,1253 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 40.0 mm
d2 43.0 mm
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci