Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 5.0 mm 7.0 mm Giallo

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 5.0 mm to 7.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Codice articolo:

498716

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,015 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

15,00 €

1000 x 0,015 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci