Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 15.5 mm 18.0 mm Giallo

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 15.5 mm to 18.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Codice articolo:

498727

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,107 €
2500 - 4999 0,1016 €
5000 - 7499 0,0963 €
7500 - 9999 0,0909 €
10000 + 0,0856 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

53,50 €

500 x 0,107 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci