Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 45.9 mm 49.2 mm Arancione

Questo tappo con linguetta di tiro centrale in LDPE arancione ha un design rastremato per inserirsi in fori con diametro da 45,9 a 49,2 mm. La linguetta di tiro centrale semplifica inserimento ed estrazione.
Codice articolo:

CP-57

5523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2762 €
1000 + 0,1973 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

27,62 €

100 x 0,2762 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci