Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 48.5 mm 51.0 mm Naturale TPE

Questo tappo è dotato di una linguetta laterale per un ulteriore aiuto quando lo si rimuove da un alloggiamento stretto. Protegge i fori filettati e non filettati da danni e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Resiste a temperature comprese tra -40 °C e 135 °C. In colore naturale e realizzato in TPE.
Codice articolo:

20572938

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1523 €
1000 - 4999 0,1088 €
5000 + 0,0979 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

15,23 €

100 x 0,1523 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 48.5 mm
d2 51.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Colore Natural
Materiale TPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci